Монтажная панель на 482,6 мм (19")

Артикульный № 7151.300

  Product Lifecycle  
Active
  • Монтажная панель на 482,6 мм (19
  • Монтажная панель на 482,6 мм (19
    Product details

    Для быстрого встраивания компактных монтажных элементов на 19"-плоскости, например, шин заземления, распределительных коробок, компактного электрооборудования и т. д.

    + Требуется к артикулу

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для быстрой интеграции компактных элементов на 19" плоскости, например, шин заземления, распределительных коробок, компактного электроооборудования и т. д. Простое крепление компонентов на системную перфорацию 25 мм.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Width mounting surface: 450 мм
    Размер: Ширина: 482,6 мм
    Монтажные размеры: Installation depth for components: 430 мм
    Единиц высоты: 2 U
    Монтажная ширина для компонентов: 2 U
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,62 кг
    Код ТНВЭД: 73269098
    EAN: 4028177625471
    ETIM 7.0: EC002620
    ECLASS 8.0: 27189261
    Описание продукта: DK монтажная панель 482,6 мм (19"), для быстрой интеграции компактных компонентов на 482,6 мм (19") монтажной плоскости, 2 U, ширина монтажной поверхности: 450 мм

    + Добавить комплектующие

     Монтажная панель на 482,6 мм (19")

    Артикульный №

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть