Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для закрытия неиспользованных единиц высоты или комплектации оборудованием. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 7035 |
Build-up height: | 88 мм |
Размер: | Ширина: 482,6 мм |
Единиц высоты: | 2 U |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 1.306 кг |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177165755 |
ETIM 7.0: | EC000456 |
ECLASS 8.0: | 27189217 |
Описание продукта: | DK глухая панель 482,6 мм (19"), для закрытия свободного пространства на 482,6 мм (19") монтажной плоскости, 2 U, монтажная высота: 88 мм |