Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | 482,6 мм (19") сплайс-бокс служит для установки сплайс-кассет и может быть установлен в любой сетевой распределитель с креплением 482,6 мм (19") и использован в качестве оптоволоконного распределителя или оконцевателя. Универсальный держатель сплайс-кассет позволяет устанавливать сплайс-кассеты всех известных производителей, без риска прокручивания кассеты. Задняя часть сплайс-бокса полностью открыта для ввода кабеля, в качестве защиты от пыли служит прижимной профиль. Оптоволоконные кабели закрепляются при помощи кабельных хомутов или кабельных зажимов. Сплайс-бокс можно бесступенчато передвигать между 482,6 мм (19") фланцами на расстояние до 100 мм. Кроме того, сплайс-бокс можно полностью вынуть из 482,6 мм (19") фланцев. Два зажима для разгрузки натяжения, а также зажим для излишков кабеля, создают подходящее решение для любого оптоволоконного распределения. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Сплайс-бокс Зажим для прокладки кабеля Крышка кассеты Крепежные комплектующие для патч-панели |
Number of splicing cassettes max: | 2 |
Указание: | Поставка без патч-панели и сплайс-кассет |
Монтажная глубина: | 302 мм |
Единиц высоты: | 1 U |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 3.355 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177167049 |
ETIM 7.0: | EC001130 |
ECLASS 8.0: | 19170113 |
Описание продукта: | DK сплайс-бокс ВОЛС, для крепления сплайс-кассет, без выдвижения, регулируемый по глубине, 1 U, |