Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | SSC view 8 USB |
---|---|
Описание продукта: | С помощью этих ультрокомпактных KVM-переключателей для монтажа за консолью монитор/клавиатура Rittal, производится администрирование серверов в каждой IT-стойке. У SSC view 8 подключение серверов производится через порты PS/2 или USB для клавиатуры и мыши, а также VGA для видео. Эмуляция клавиатуры и мыши с процессорным управлением для каждого канала обеспечивает безошибочную загрузку и надежное переключение между подсоединенными компьютерами. Благодаря монтажу за консолью монитор-клавиатура Rittal, не требуется дополнительных ЕВ. |
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Порошковое покрытие |
Цвет: | RAL 9006 |
Комплект поставки: |
SSC view 8 USB Кабель подключения VGA/PS/2, 0,3 м, 2xPS/2 и DB15 (VGA) штекер с двух сторон Кабель подключения 0,3 м |
Потребляемая мощность (ок.): | 10 Вт |
Bandwidth: | 200 MHz |
Interface sonsole: |
VGA (D-SUB HD 15-полюсный) PS/2 1 x USB |
Interface computer: |
VGA (D-SUB HD 15-полюсный) PS/2 1 x USB |
Voltage supply: | 12 В DC (через консоль монитор-клавиатура) |
Number of users with password protection: | 1 |
Number of computers in stand-alone mode: | 8 |
Autoskip: | yes |
Autoscan: | yes |
Hotkeys for computer selection: | yes |
Video resolution max: | 1280 x 1024 @ 85 Гц |
OSD display of channels used: | yes |
OSD menu with mouse operation (English): | yes |
OSD superimposed on computer screen (may be de-activated): | yes |
Port and system support: |
2 x PS/2 (с блокировкой) 1 x USB |
Cable to computer or to SSC Connect: | VGA (HD 15-полюсный) |
Размер: |
Ширина: 482,6 мм Высота: 44 мм Глубина: 140 мм |
Длина кабеля (макс.) SSC - компьютер (идеальный вариант): | 4 м |
Диапазон рабочих температур: | 5 °C...45 °C |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 2.611 кг |
Код ТНВЭД: | 84718000 |
EAN: | 4028177597617 |
ETIM 7.0: | EC000312 |
ECLASS 8.0: | 19051107 |
Описание продукта: | DK SSC view 8 USB KVM-переключатель, ШВГ: 482,6 мм (19")x1 Ux140 мм, 8 портов VGA,USB,PS/2 |