Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины
Артикульный № 7709.735
Product Lifecycle
Active
Product details
3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: закрытая фланш-панель, вверху, с щеточным вводом снизу, монтажные шины, C-образная профильная шина, выходной фильтр, шина заземления, настенный держатель
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | смонтированные |
---|---|
Описание продукта: | Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части. |
Материал: |
Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
Поверхность: | Порошковое покрытие |
Цвет: |
Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец) |
Комплект поставки: |
Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и щеточным буртиком снизу, две вертикальных монтажных шины и C-образная профильная шина, горизонтальная, для фиксации кабеля Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме, двумя 19" профильными шинами, спереди, с бесступенчатой регулировкой по глубине и выходными фильнтрами по бокам Шина заземления с звездообразным заземлением Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Настенное крепление 10 мм Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей Предохранительный замок 3524 E |
Единиц высоты: | 9 U |
Размер: |
Ширина: 600 мм Высота: 478 мм Глубина: 573 мм |
Монтажная глубина: | 520 мм |
Ширина в свету: |
Ширина в свету: 502 мм Высота в свету: 415 мм |
Глубина поворотной части: | 416 мм |
Глубина настенной части: | 135 мм |
IK-код: | IK08 |
Нагрузка на поворотную часть (статическая): | 450 H |
Основной материал: | Листовая сталь |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 35 кг |
Код ТНВЭД: | 94032080 |
EAN: | 4028177324237 |
ETIM 7.0: | EC000261 |
ECLASS 8.0: | 27142408 |
Описание продукта: | DK настенный корпус, 3-секционный, ШВГ: 600x478x573 мм, 9 U, смонтированный, IP 54 с закрытой фланш-панелью сверху и снизу, настенная часть: |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
Декларация о соответствии:
DE, EN
|
+ Добавить комплектующие
Настенные корпуса EL, 3-секционные предварительно смонтированными с профильными шинами, с регулировкой глубины
Артикульный №
Закрыть