Модули PSM с измерением с CAN-Bus для токовых шин PSM
Артикульный № 7859.410
Product Lifecycle
Active
Product details
Модули PSM с измерением электроэнергии и функцией управления отдельными розетками. Доступны исполнения с розетками МЭК 60320 C13 & C19, а также CEE 7/3 (розетка с защитным контактом).
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | Эти вставные модули PSM обеспечивают для каждой PSM-шины измерение электроэнергии и управление отдельными розетками. Модули также подходят для установки в имеющиеся инсталляции PSM, если необходим учет энергопотребления или возможность управления подключенными потребителями. Доступны три исполнения с различными типами розеток. В шине PSM модули PSM занимают по две ячейки для модулей. Измеряемые значения отображаются локально на ЖК-дисплее. Если происходит превышение граничных значений тока или мощности, цвет индикаторов меняется на красный. |
---|---|
Преимущества: |
Простой монтаж по принципу Plug & Play в процессе работы благодаря защите от прикосновения Модуль PSM легко монитруется или демонтируется в шине PSM, а также возможно использование в разных местах Совместимость с европейской программой шин PSM Шина CAN-Bus для подключения к системе CMC III (RJ 45, 2 разъема) В системах с резервированием смена токового контура возможна поворотом модуля Применение при температуре окружающей среды до 60 °C Упрощает реализацию требований ISO 50001 и EN 50600-2-2 |
Принцип действия: |
Измерение энергопотребления на модуль Управление отдельными или группой розеток через CMC III Индикаторы статуса обмена данных по CAN-Bus на модуле ЖК-дисплей с многоцветной подсветкой для локального отображения Датчик положения для корректного отображения на дисплее и через веб с шагом измерения 90° Настраиваемые граничные значения для напряжения, тока и активной мощности Настраиваемая сигнализация перегрузки модуля Высокая точность измерений Сигнализация тревог с помощью дисплея Возможность установки универсального фиксатора и закрытие неиспользуемых розеток МЭК 60320, розетки C13 и C19 |
Материал: |
Вставки розеток: Пластик (PA6 GF 30 V1) Профиль: алюминий, анодированный |
Комплект поставки: |
Модули PSM с измерением с CAN-Bus Соединительный кабель CAN-Bus, 1 м |
Distribution output per module: | 3.680 Вт |
Switching load per relay: | 4.000 VA |
Длина: | 500 мм |
Степень загрязнения: | 2 |
Подключения шинной системы: |
2 интерфейса CAN-Bus для CMC III (макс. 16 к ПБ/4 к ПБ Compact) 2 разъема RJ45 (подключение к CMC) |
Кол-во: | 1 |
Relay version: | Двойная обмотка, бистабильное |
Номинальное рабочее напряжение: | 18 В (DC) - 24 В (DC), электропитание через систему CMC III |
Входное напряжение: | 230 В AC |
Допуск входного напряжения: | ± 10 % |
Номинальный ток: | 16 A |
Необходимо мест для модулей (кол-во): | 2 |
No. of participating PU compact (max.): | 4 |
No. of participating PU (max.): | 8 |
Директивы: |
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU Директива по ЭМС 2014/30/EU |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 20 |
Мониторинг: |
Управление тревогами через CMC III (напр. E-Mail или SMS) Визуализация состояния с помощью веб-сервера CMC III и RiZone До 16 модулей PSM на один CMC III PU (на IP-адрес) Управление правами через CMC III (напр. ограничение доступа к управлению) |
Стандарты: |
EN 50 600-2-2 EN 60950 |
Measurement functions, description: |
Напряжение В, ток А, частота Гц Активная мощность кВт, активная энергия кВтч Реактивная мощность кВар, реактивная энергия кВарч Кажущаяся мощность кВА, кажущаяся энергия кВАч Коэффициент мощности cosPhi, коэффициент амплитуды Счетчик часов наработки д, ч, мин Точность измерений ± 1 % Сбрасываемые функции измерения/сброс через ПО/измерение по интервалу: активная энергия кВтч, счетчик часов наработки ч, пороговые значения (напряжение, ток, мощность) свободно комбинируются |
Протоколы: | Подключение к локальной сети (только в сочетании с системой CMC III): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA |
Размер: |
Ширина: 53 мм Глубина: 45 мм Длина: 500 мм |
Максимальная высота применения: | 2.000 м |
Диапазон рабочих температур: | 5 °C...60 °C |
Влажность воздуха (без конденсата): | 90 % |
Розетки: | 8 x C13 |
Относительная влажность (неконденсирующая): | 10 % |
Диапазон температур хранения: | -20 °C...70 °C |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1.005 кг |
Код ТНВЭД: | 85369001 |
EAN: | 4028177801844 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27371306 |
Описание продукта: | DK измерительный модуль PSM, для модульного распределения питания PSM, занимает 2 место в токовой шине выход: МЭК 60 320 8x C13, вход: 207 В - 250 В, 16 А, (макс. 3680 Вт) |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|