Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Рекомендуемые комплектующие
+ Описание продукта
Преимущества: |
Оптимальный доступ со всех сторон при монтаже Оптимальная вентиляция благодаря открытой конструкции Расстояние между крепежными плоскостями плавно регулируется |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Порошковое покрытие |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Самонесущий рамный каркас, с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади Потолочная панель, подготовленная для установки кабельных органайзеров Открытая рама основания с 2 смонтированными системными шасси для индивидуального монтажа по ширине 4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются) Потолочная панель с щеточным буртиком с двух сторон |
Размер: |
Ширина: 800 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 1.000 мм |
Единиц высоты: | 42 U |
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади: | 80 мм / 130 мм |
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): | 745 мм |
Нагрузочная способность: | 7.000 H |
Основной материал: | Листовая сталь |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 49 кг |
EAN: | 4028177801332 |
ETIM 7.0: | EC002507 |
ECLASS 8.0: | 27180602 |
Описание продукта: | TE сетевой шкаф TE 8000 open, ШВГ: 800x2000x1000 мм, 42 U, самонесущий рамный каркас с 482,6 мм (19") крепежной плоскостью спереди и сзади, потолочная рама со щеточным буртиком |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: |
Техническая информация:
DE
|
---|