Шарнирное крепление для секционной монтажной панели TS, VX SE
Артикульный № 8614.100
Product Lifecycle
Limited
Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Продукт снимается с производства с 31.01.2020
Предлагаемый артикул на замену подходит для секционных монтажных панелей VX 8617650
Шарнирное крепление для секционной монтажной панели VX
Предлагаемый артикул на замену подходит для секционных монтажных панелей VX 8617650
Шарнирное крепление для секционной монтажной панели VX
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для монтажа секционных монтажных панелей на монтажный комплект для малой поворотной рамы. |
---|---|
Материал: | Сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Указание по монтажу: | В сочетании с шарниром для боковой стенки, при глубине шкафа 600 или 800 мм, боковой монтаж идентичен монтажу параллельно фронтальной части. |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,54 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177300422 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | TS Шарнирное крепление, для секционной монтажной панели TS, SE |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN
|
---|