Product details
Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм. Гайки вставляются с той же стороны, с которой будет завинчиваться винт.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Гайки вставляются с той же стороны, с которой будет завинчиваться винт. Таким образом, можно использовать точки крепления на одинаковой высоте или ширине, расположенные по разные стороны угла. Пружинная гайка обеспечивает электрическое соединение в системной перфорации. |
---|---|
Возможности монтажа: |
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX На горизонтальном профиле шкафа TS На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине On punched rails 23 x 23 mm On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm On punched section without mounting flange, 45 x 88 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм |
Размер: | Резьба: M8 |
Упаковка: | 50 шт. |
Вес: | 0,1 кг |
Код ТНВЭД: | 73181692 |
EAN: | 4028177247093 |
ETIM 7.0: | EC002358 |
ECLASS 8.0: | 23110815 |
Описание продукта: | TS Закладная гайка, для резьбы M8, для вставки спереди |