Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 15.01.2019
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX 8618511
Надстроечный модуль для VX
Предлагаемый артикул на замену подходит для системы шкафов VX 8618511
Надстроечный модуль для VX
Закрыть
Product details
В качестве распределительного кабельного отсека для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | В качестве отсека для размещения кабелей, для ввода кабеля сверху или для электрораспределения с помощью шинных систем в линейке шкафов. В качестве верхнего элемента используется серийная потолочная панель TS. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 1,5 мм |
Поверхность: | Порошковое покрытие, структурное |
Цвет: | Эквивалент RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Рамный модуль 2 панели передняя/задняя 8 креплений с автоматическим выравниванием потенциалов 4 резьбовых стержня с транспортными рым-болтами. |
Указание по монтажу: | Установка промежуточной крышки при линейном соединении шкафов невозможна |
Размер: | Высота: 200 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 55 |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS Ширина: = 800 мм Глубина: = 600 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 13,1 кг |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177250499 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Описание продукта: | TS Надстроечный модуль, для TS, для ШГ: 800x600 мм |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|