Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: |
Полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
---|---|
Цвет: | Корпус: RAL 7035 |
Номинальный ток макс.: | 65 A |
Номинальное рабочее напряжение: | 690 В, 3~ |
Для шинных систем с межцентровым расстоянием: | 60 mm |
Тип несущих шин: | TS 55E |
Кол-во полюсов: | 3-пол. |
Указание к арт. №: | В соответствии с испытанием на нагрев согласно МЭК 61 439-1, допускается нагрузка по току до 80 А |
Размер: |
Ширина: 55 мм Высота: 208 мм |
Подключение круглых проводов сечением: | 2,5 ‐ 16 мм² |
Количество/высота несущих шин: | 1 / 10 мм |
Подходит для шин: | Высота: 5, 10 мм |
Несущая рама (Ш x В): | 55 мм x 170 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,32 кг |
Доля меди (кг / штук): | 0.059 |
Код ТНВЭД: | 85369095 |
EAN: | 4028177502666 |
ETIM 7.0: | EC001531 |
ECLASS 8.0: | 27370304 |
Описание продукта: | SV OM-адаптер, 65 А, 690 В, 3-пол., пружинная клемма 2,5-16 мм², ШВ: 55x208 мм, несущая рама, несущая шина TS 55E |