Product details
Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: |
Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
---|---|
Цвет: | RAL 7035 |
Номинальный ток макс.: | 63 A |
Номинальное рабочее напряжение: | 690 В, 3~ |
Electrical ratings UL (SCCR): |
65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7 |
Отвод проводов: | сверху |
Для шинных систем с межцентровым расстоянием: | 60 mm |
Указание: |
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050 |
Кол-во полюсов: | 3-пол. |
Размер: |
Ширина: 20 мм Высота: 215 мм |
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником: | 2,5 ‐ 10 мм² |
Подключение проводов, многопроволочных: | 2,5 ‐ 10 мм² |
Подходит для шин: | Высота: 5, 10 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0,2 кг |
Доля меди (кг / штук): | 0.019 |
Код ТНВЭД: | 85369010 |
EAN: | 4028177503595 |
ETIM 7.0: | EC001531 |
ECLASS 8.0: | 27370304 |
Описание продукта: | SV адаптер подключения, 63 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху, подключение круглых проводов 2,5-10 мм² |
+ Сертификаты
Approvals: | |
---|---|
Declerations: |