Product details
Для подключения круглых проводников или гибких медных шин. Для систем шин с расстоянием в 60 мм между центрами шин.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Материал: |
Крышка: ABS Корпус: полиамид Негорючесть согласно UL 94-V0 |
---|---|
Цвет: | RAL 7035 |
Номинальный ток макс.: | 800 A |
Номинальное рабочее напряжение: | 690 В, 3~ |
Electrical ratings UL (SCCR): |
50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 600 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, circuit breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 |
Отвод проводов: | снизу |
Для шинных систем с межцентровым расстоянием: | 60 mm |
Указание: |
Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050 |
Кол-во полюсов: | 3-пол. |
Размер: |
Ширина: 129 мм Высота: 246 мм |
Клемма для гибких медных шин (Ш х В): | 33 x 20 мм |
Подключение проводов, тонкопроволочных с наконечником: | 95 ‐ 185 мм² |
Подключение проводов, многопроволочных: | 95 ‐ 300 мм² |
Подходит для шин: | Высота: 5, 10 мм |
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L2): | 1000 V (DC) |
Номинальное рабочее напряжение (L1 + L3): | 1500 В (DC) |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1.565 кг |
Доля меди (кг / штук): | 0.358 |
Код ТНВЭД: | 85369010 |
EAN: | 4028177503687 |
ETIM 7.0: | EC001531 |
ECLASS 8.0: | 27370304 |
Описание продукта: | SV адаптер подключения, 800 А, 690 В, 3-пол., отвод проводов снизу, подключение круглых проводов 95-300 мм², клемма ШВ: 33x20 мм |
+ Сертификаты
Approvals: | |
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |