Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 30.01.2021
Обратите внимание на измененное исполнение рекомендуемого альтернативного продукта: 9640292
Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45
Обратите внимание на измененное исполнение рекомендуемого альтернативного продукта: 9640292
Шина Maxi-PLS E-Cu для системы Maxi-PLS 45
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для монтажа систем подключения кабеля. |
---|---|
Материал: | E-Cu |
Сечение: | 1.354 мм² |
Длина: | 1.091 мм |
Указание: | Могут быть индивидуально укорочены |
Подходит для: | Ширина: = 1.200 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 14,4 кг |
Доля меди (кг / штук): | 13.15 |
Код ТНВЭД: | 74071000 |
EAN: | 4028177569447 |
ETIM 7.0: | EC001522 |
ECLASS 8.0: | 27370303 |
Описание продукта: | SV шина Maxi-PLS E-Cu, L: 1091 мм, Maxi-PLS 2000 |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |