Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | для монтажа в задней области посередине (185 мм) |
---|---|
Области применения: | Для монтажа держателей шин |
Материал: | Нержавеющая сталь |
Количество полюсов/расстояние между центрами шин: |
3-пол. 185 mm |
Подходит для шин: | Maxi-PLS 3200 |
Подходит для: | Тип корпуса: TS 8 |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 3.862 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177266469 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Описание продукта: | SV системное крепление для держателя шин, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), расстояние между центрами шин 185 мм, для задней области TS (середина) |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|