Product details
Для кабельных распределительных шкафов, для крепления кабелей и проводов, а также для монтажа опорных изоляторов.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для крепления кабелей и проводов, а также монтажа опорных изоляторов пакетов шин. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Комплект поставки: |
4 С-образные шины 8 держателей, Крепежный материал |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS SE Ширина: = 800 мм Глубина: = 800 мм |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 2.956 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177296466 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400501 |
Описание продукта: | SV C-образная профильная шина, L: 800 мм, для TS, SE |