Потолочная панель для установки фланш-панелей для ввода кабеля для TS
Артикульный № 9665.963
Product Lifecycle
Passive
Артикул снят с производства.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 15.01.2019
Артикул заменяется на 9681514
Потолочная панель для установки фланш-панелей для ввода кабеля для VX, VX IT
Артикул заменяется на 9681514
Потолочная панель для установки фланш-панелей для ввода кабеля для VX, VX IT
Закрыть
Product details
Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Области применения: | Для шкафов без потолочной панели, а также для замены серийных панелей других шкафов TS. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 1,5 мм |
Поверхность: | Структурное покрытие |
Цвет: | RAL 7035 |
Number of required cable entry glands: | 4 |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS Ширина: = 1.100 мм Глубина: = 400 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 4,95 кг |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177572447 |
ETIM 7.0: | EC000744 |
ECLASS 8.0: | 27182405 |
Описание продукта: | SV Потолочная панель, ШГ: 1100x400 мм, для TS, для установки фланш-панелей для ввода кабеля |