Product details
Для установки силового предохранительного разъединителя NH (установка на монтажную панель). Крышка может быть опломбирована.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для установки силового предохранительного разъединителя NH (установка на монтажную панель). Крышка может быть опломбирована. |
---|---|
Материал: |
Крышка: полистирол Траверса: листовая сталь |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Указание по монтажу: | При использовании силового предохранительного разъединителя NH 2 x разм. 2 (9344.210/.230/.250) или 1 x разм. 3 (9344.310/.330/.350) необходимо использовать траверсу разъединителя 9666.420 и модуль защиты от прикосновения 9666.060 в качестве модульного блока |
Размер: |
Ширина: 500 мм Высота: 300 мм |
Размер: |
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 2 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 2 |
Подходит для арт. №: |
9344.000 9344.010 9344.020 9344.030 9344.040 9344.050 |
Для типоразмера: | 4 x Gr. 00 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 1,6 кг |
Код ТНВЭД: | 85369095 |
EAN: | 4028177676350 |
ETIM 7.0: | EC001893 |
ECLASS 8.0: | 27400608 |
Описание продукта: | SV модуль с силовым предохранительным разъединителем NH (ISV), 2 ЕШ (500 мм), 2 ЕВ (300 мм), для 4 x разм. 00 |