Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для установки монтажных модулей ISV в шкаф. |
---|---|
Материал: |
Монтажный комплект: листовая сталь, оцинкованная Несущая шина: листовая сталь, оцинкованная Защита от прикосновения: листовая сталь, окрашенная |
Комплект поставки: |
Монтажный комплект Несущие шины Защита от прикосновения Вкл. крепежный материал |
Размер: |
Единицы ширины (ЕШ) по 250 мм: 3 Единицы высоты (ЕВ) по 150 мм: 7 |
Подходит для арт. №: |
1019.X00 1213.X00 1305.X00 |
Подходит для: |
Ширина: 1.000 мм Высота: 1.200 мм Глубина: 300 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 9,52 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177803749 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Описание продукта: | SV монтажный комплект (ISV), 3 ЕШ (750 мм), 7 ЕВ (1050 мм), для AE (ШВГ: 1000x1200x300 мм) |