Product details
Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Исполнение: | Для горизонтального отделения шинной системы |
---|---|
Описание продукта: | Монтажный профиль с перфорацией TS с трех сторон. Создания вспомогательной конструкции для отделения отсека шинной системы, индивидуального применения в качестве монтажного каркаса для малых и средних нагрузок, крепления на внутреннем или внешнем монтажном уровне шкафа TS 8. |
Материал: | Листовая сталь, 1,5 мм |
Поверхность: | Оцинкованная |
Длина: | 62,5 мм |
Подходит для: | Тип корпуса: TS 8 |
Упаковка: | 12 шт. |
Вес: | 0.312 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177543621 |
ETIM 7.0: | EC002625 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
Описание продукта: | SV монтажная шина 17x17 мм, L: 62,5 мм, для TS |