Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | для монтажа в области крыши/основания/непосредственно над/под выключателем |
---|---|
Области применения: | Для монтажа держателей шин |
Материал: | Нержавеющая сталь |
Количество полюсов/расстояние между центрами шин: |
3-пол.4-пол. 120 mm |
Подходит для шинной системы: | Flat-PLS 60 |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS 8 Глубина: = 800 мм |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 2,95 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177606449 |
ETIM 7.0: | EC001900 |
ECLASS 8.0: | 27400613 |
Описание продукта: | SV системное крепление для держателей шин, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), расстояние между центрами шин 120 мм, для области крыши/основания TS (Г: 800 мм) |