Varukorg

Vår expertis - din fördel.

Våra nyheter är tydligt utformade med användarfördelar i åtanke - vi kompromissar aldrig om detta. Vi skapar lösningar där det kommer att ha störst inverkan:

  • Överlägsen kvalitet med TS 8 rostfritt stål.
  • Optimal åtkomst från alla sidor med nätverksskåpet TE 8000.
  • Enastående funktioner och ljuseffekter med LED-systembelysning..
  • Effektiv övervakning av lågspänningsställverk.
  • Takmonterade fläktar - Effektivitet på topp.
  • Blue e+ - Världens mest effektiva utbud av kylaggregat.
  • LCU DX - Effektiv kylning utan att förlora utrymme.
  • Smart Metering för IT – Modular PDU.

 

Våra nyheter i korthet:

 

TS 8 och SE 8 rostfritt stål - nu ännu bättre.

Applikationer i tuffa miljöer behöver ofta material som klarar de mest aggresiva påverkningar.

För att möta alla krav ännu effektivare och ge ännu bättre skydd i framtiden, har alla externa delar (såsom gångjärn, låsinsatser etc.) gjorts helt i rostfritt stål.

Med TS 8 och SE 8 rostfritt stål, är du helt förberedd för de tuffaste förhållandena.

TS 8 Mikrosida

SE 8 Mikrosida

 

LED-systembelysning.

Fördelar:

  • 100 procent ljus i skåpet genom särskild optik med Fresnel struktur
  • LED-teknik med en ljusstyrka på 900 till 1200 lumen
  • Enkel plug&play installation utan att förlora utrymme i skåpet
  • Lämplig för internationell användning med multispänning 100 - 240 V AC och 24 V DC

 Testa själv!

Nätverksskåp TE 8000. Enkelt och kostnadseffektivt

Fördelar

  • Stabil självbärande 19"-ram utan hörnstolpar
  • Enkel åtkomst i och med avtagbar dörr och vägg
  • Stort urval av tillbehör för t.ex. kabelhantering

Mer information

  

 

Smart Monitoring System - kompakt, säker, effektiv.

Fördelar

  • Registrerar och övervakar energiförbrukning av maskiner och anläggningar kontinuerligt
  • Visualiserar data på en display eller via ett webbgränssnitt
  • Loggar och kommunicerar mätdata

Mer information

 

Rittals takmonterade fläktar. Ett system för alla storlekar

Fördelar

  • Enhetlig håltagning för alla effektklasser (258 x 258 mm)
  • Optimal effektivitet, tack vare avancerad luftstyrning med minimal tryckförlust
  • Innovativa klämfäste garanterar en hög kapslingsklass

Produkter

 

Världens första - Blue e+. Världens mest effektiva utbud av kylaggregat.

Fördelar:

  • Effektivitet: Upp till 75% energi sparas på grund av hastighetsreglerade komponenter och heatpipe
  • Mångsidighet: Lämplig för global användning med en unik multispänningskapacitet
  • Säkerhet: Längre livslängd för komponenterna i skåpet och kylaggregatet på grund av komponentvänlig kyla
  • Enkelhet: Enkel användning med pekskärm och smarta gränssnitt.

Blue e+ mikrosida

 

Luft/vatten värmeväxlare för livsmedelsindustrin.

Hygienic Design

En värmeväxlare som förenklar rengöringen finns nu tillgänglig för hygienkritiska produktionsområden i livsmedelsindustrin.

Produkter

 

 

LCU DX - Effektiv kylning utan att förlora utrymme.

Fördelar:

  • Maximal energieeffektivitet vid kylning av enskilt rack
  • Effektiv drift tack vare varvtalsreglerade fläktar (EC)
  • Inverterstyrd kompressor optimeras till aktuell värmeförlust i racket
  • Ultimat säkerhet med larm via CMC III
  • Hög kvalitet - dimensionerad för kontinuerlig drift (24/7)
  • Absorberad värmeenergi avges från den externa enheten till omgivningsluften
  • Den interna och externa enheten ansluts till varandra via köldmediekrets samt kablage för data och matning av ström
  • Ger optimal temperatur för servrar och annan aktiv utrustning

Mer information

 

Rittal automatiserar skåpsbyggandet.

Optimering av hela arbetsflödet i skåpbyggnationen

Rittal Automation Systems erbjuder en mängd olika automationslösningar för att effektivisera enskilda processer i skåpbyggnation. Dessa erbjudande kan skalas till ett företags storlek och anpassas till specifika krav och innefattar allt ifrån handverktyg till helautomatiska maskiner för optimering av produktionen.

Mer information

Nedladdningar

Online verktyg