Varukorg

Laboratorietestad kvalitet

"Test the Best"

Kvalitetsstyrning över alla gränser

Användningsområdena för Rittals innovativa produkter blir allt fler – och kraven blir allt större.

Endast med en konsekvent kvalitetsstyrning kan man garantera en ständig förbättring av produkter, tjänster och interna processer. Rittals samarbetspartners drar nytta av produkter med konstant hög standard som uppfyller deras förväntningar och möjligheten att använda alla produkter i alla delar av världen.

Rittals konsekventa kvalitetsfilosofi resulterar i internationellt erkända certifieringar, som exempelvis DIN EN ISO 9001:2008.

Det ansvarsfulla nyttjandet av värdefulla resurser och arbetet för att skydda människa och miljö har varit ett avgörande bidrag till dessa certifieringar. Rittal har erhållit certifieringar enligt DIN EN ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 för sitt gedigna arbete för samverkan mellan ekonomi och ekologi.

Global måttstock för högsta produktstandard

Vår konsekventa kvalitetsfilosofi har resulterat i internationellt erkända certifieringar. Rittal har erhållit en mängd produktcertifieringar enligt internationella standarder och vårt kvalitetslaboratorium har ackrediterats av både DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) och UL (Underwriters Laboratories). Dessutom används Rittals kvalitetsstyrningssystem över hela världen och är också certifierat över hela världen genom Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) . Därigenom uppfyller vi vår målsättning att erbjuda våra partners – i alla delar av världen – samma goda service och kvalitativa produkter.

Testmetoder

Kvalitetskontroll – kundorienterat, praktiskt relaterat och enligt den senaste tekniken!

I vårt eget kvalitetslaboratorium måste vi varje dag bevisa att våra apparatskåpssystem håller en kompromisslöst hög kvalitetsnivå för största möjliga kundnytta.

  • Alltid perfekt avskärmning

    Rittal-produkter i EMV-testlaboratorium

  • Iskallt

    Simulering av extrema klimatförhållanden i kyl- och värmekammare

  • Stabila förhållanden

    Mekaniskt belastningstest av tryck- och dragkrafter

  • Noggrannhet på en tusendels millimeter

    3D-mätning

  • Damm har ingen chans

    Kontroll av partikeltäthet enligt EN 60529, IP 54 och IP 64

  • Full kontakt

    Kontroll av skyddsledar- och isolationsmotstånd enligt EN 50298

  • Vattentätt

    Strålvattentest enligt EN 60529 eller UL 50

  • På pricken exakt

    Kvalitet en självklarhet även i tillverkningen