Varukorg

Rittals standardbelysning utgår ur sortimentet den 31 mars 2017.

Innovativ LED-teknik ersätter kompaktlysrör.

Som en följd av de nya EU Ecodesign Directive, kommer det inte längre att vara tillåtet att marknadsföra belysning med magnetiska reaktorer från och med den 1 april 2017 och framåt.

Detta påverkar vårt sortiment av standardbelysning, vilka vi inte längre kan erbjuda inom EU efter det datumet.

Vi väljer därför att fasa ut Rittals standardbelysning med effekt från den 31 mars 2017. Kunder kan fortsätta att använda/sälja produkter som redan förvärvats före detta datum.

Med lanseringen av innovativ LED-teknologi, erbjuder Rittal den första generationen av belysning, speciellt designad för användning i inkapslingar. De nya LED-systembelysningarna (400, 600, 900 och 1200 lumen) sätter en helt nya standard inom alla områden. Det är den Innovativa Fresnel teknologin kombinerat med ultra-ljusstarka LED-dioder, som lyser upp varje skrymsle och vrå - med en imponerande ljusstyrka. Förutom att vara mer kompakt i designen, har den nya LED-systembelysningen fördel av snabbt verktygslöst montage tack vare spärrhakssystem eller magnetisk fastsättning.
Tack vare sin breda spänningskompabilitet kan den nya LED-systembelysningen användas över hela världen.

I den medföljande konverteringsöversikten hittar du alla utgående standardbelysningar och motsvarande nya LED-systembelysningen.

Artiklar som utgår
Art.nr. Bredd Brytare Dörrkontakt
4138.140 452 mm integrerad 4315.520
4138.150 452 mm integrerad integrerad
4138.180 682 mm integrerad 4315.520
4138.190 682 mm integrerad integrerad
4138.300 987 mm integrerad 4315.520
4138.350 987 mm integrerad integrerad

Innovativ LED-systembelysning
Detaljerad information hittar du i vår broschyr LED system light - Sensationally bright .
Besök gärna även vår hemsida för mer detaljerad produktinformation.
Via vår mikrosida kan du uppleva Rittals nya LED-systembelysning .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rittal är specialister på inkapslingsteknik, klimatisering och kraftdistribution för applikationer inom både industriautomation och IT/Data & Telekom.
Vår verksamhet bedrivs med fokus både på komponenter och tjänster inom våra strategiska produktområde med målet att erbjuda våra kunder individuella lösningar, allt från leveranser av enskilda komponenter till optimerade sammansatta kundlösningar.

NYHET

Utgående artiklar

Broschyr

Video

Mikrosida

Teknisk kompetens

Jonas Dahlén
Scandinavian Product Manager Enclosure & Power

Kontakta honom på telefon:
076-647 37 59 eller via e-post: jonas.dahlen@rittal.se