Denna artikel utgår: 30 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
1280000
- Artikelnummer:
- AE 1280.500
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
3-punkts låssystem - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 300 mm - Materialtjocklek dörr
- 2 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,5 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 3 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 740 mm x 1.155 mm
- Antal dörrar
- 1
- Variabel dörrupphängning
- Ja
- Lås
- Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Plåtfläns
- Storlek: 5
Antal: 1 - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 70 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177252455
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AE Kompaktapparatskåp, BHD: 800 x 1200 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, 3-punktslåssystem