Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
8619012
- Artikelnummer:
- SR 2336.700
- Produktbeskrivning
- För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats - Montagekrav
- Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm
- Observera:
- för fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
= 1.200 mm
Höjd: ≥ 1.800 mm - Höjdenheter
- 36 HE
- Passar för skåptyp
- TS
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 12,7 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177021556
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Svängram, stor, utan plåt, för TS, VX SE, för B: 600/1200 mm, 36 HE