Denna artikel utgår: 1 jan. 2020
Angiven ny artikel passar för signalpelare, i moduler IP 65:
2370571
LED-komponent för roterande ljus för modulära signalpelare
Artikelnummer: SZ 2370.570
Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik, antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
- Artikelnummer:
- SZ 2370.570
- Utförande
- LED-komponent för roterande ljus
- Produktbeskrivning
- Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
- Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas.
- Komponent för roterande ljus inkl. lysrör, kan användas direkt.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
Kalott: Transparent polykarbonat - Färg
- Gul
- Diameter
- 70 mm
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 250 V AC
- Dimension
- Höjd: 56 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
- Märkspänning
- 230 V
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,08 kg
- Tullvarukod
- 94054990
- EAN
- 4028177656529
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivning
- SZ LED-komponent för permanent ljus, för signalpelare, modulär, 230 V, gul