Denna artikel utgår: 1 jan. 2020
Artikeln ersätts av:
2371021
- Artikelnummer:
- SG 2371.020
- Utförande
- Komponenter för roterande ljus
- Produktbeskrivning
- Med 360° signalavstrålning genom optimerad prismateknik. Antalet möjliga nivåer = 5 element, vid samma spänning.
- Fördelar
- Enkelt montage och lätt kontaktering genom bajonettlås.
- Konfiguration av upp till fem komponenter, vid samma spänning.
- Komponenter i olika färger och spänningar kan beställas.
- Komponent för roterande ljus inkl. lysrör, kan användas direkt.
- Funktion
- Kan byggas upp i moduler med anslutningselement, optiska och akustiska enheter, glödlampor och texttavla
- Material
- Skåp av polyamid
Kalott: Transparent polykarbonat - Färg
- Gul
- Diameter
- 70 mm
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 2500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 250 V AC
- Märkström max.
- 125 mA
- Dimension
- Höjd: 56 mm
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 54, när avslutningslocket eller en akustisk komponent monteras upptill
- Märkspänning
- 24 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,12 kg
- Tullvarukod
- 85311095
- EAN
- 4028177220096
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeskrivning
- SG Komponenter för roterande ljus, för signalpelare, modulär, 24 V DC, 125 mA, gul