- Artikelnummer:
- SK 3239.100
- Produktbeskrivning
- Filterfläktar med diagonalfläktsteknologi har högre tryckstabilitet och mer konstant lufteffekt. Den diagonala utströmningsriktningen ger en jämnare värmeavledning i apparatskåpet.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Montagefärdig enhet, inkl. flockfiberfiltermatta
- Fläkt
- Axial, spaltpolmotor
- Luftkapacitet friblåsande (med flockfiberfiltermatta)
- Vid 50 Hz: 100 m³/h
Vid 60 Hz: 115 m³/h
- Luftkapacitet friblåsande (med veckfilter)
- Vid 50 Hz: 110 m³/h
Vid 60 Hz: 125 m³/h
- Lufteffekt med utblåsningsfilter inklusive flockfiberfiltermatta (antal x artikelnummer)
- 1 x 3239200: 74/87 m³/h
- 2 x 3239200: 84/98 m³/h
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 16,5 W
Vid 60 Hz: 14 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,12 A
Vid 60 Hz: 0,09 A
- Dimension
- Bredd: 204 mm
Höjd: 204 mm
- Montagedjup
- 90 mm
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 177 mm
Håltagningshöjd: 177 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP54 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- IP55 med veckfilter och absorberingsmatta
- IP56 med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Kapslingsklass NEMA
- Typ 12 med flockfiberfiltermatta/veckfilter
- Typ 3, 3R, 4, 4X med flockfiberfiltermatta/veckfilter och strålvattenhuv
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 2 A
- Observera:
- För högre luftkapacitet finns ett veckfilter som tillval (se kurva). Det kan användas för både filter- och takfläktar samt för utblåsningsfilter.
- För filterfläkt 3237.XXX sker den elektriska anslutningen med 2 enkelledare (längd ca 300 mm) till apparaten, för alla andra filterfläktar med fjäderdragklämma
- Livslängd fläkt (L10, 40 °C)
- Vid 50 Hz: 68.200 h
Vid 60 Hz: 68.200 h
- Driftstemperatur
- -15 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Ljudnivå
- Vid 50 Hz: 46 dB(A)
Vid 60 Hz: 49 dB(A)
- Vikt/förp.
- 1,04 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 84145915
- EAN
- 4028177651814
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivning
-
SK Filterfläkt TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 204 x 204 x 24 mm