- Artikelnummer:
- SK 3286.510
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3273....
- 3382....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3359....
- 3318.600
- 3318.610
- 3319.600
- 3319.610
- 3334.660
- Dimension
- Bredd: 530 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 10 mm
- Vikt/förp.
- 0,44 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177325388
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för kylaggregat, chillers, BHD: 530x255x10 mm