- Artikelnummer:
- SK 3286.610
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3386....
- 3387....
- Dimension
- Bredd: 720 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 10 mm
- Vikt/förp.
- 0,82 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177325371
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för kylaggregat, BHD: 720x300x10 mm