- Artikelnummer:
- SK 3322.700
- Utförande
- för filterfläkt
- Produktbeskrivning
- Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
- Material
- Filtermatta
- Observera:
- Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
- Passar till art. nr.
- 3238....
- Dimension
- Bredd: 120 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 12 mm
- Filterklass
- enligt DIN EN 779: G2
enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
- Vikt/förp.
- 0,003 kg
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177156159
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Reservfiltermatta, för filterfläktar,SK 3238, BHD: 120x120x12 mm Filterklass: G2