- Artikelnummer:
- SK 3373.100
- Utförande
- Vattenledande delar i koppar/mässing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivning
- För användning i tuffa miljöer och temperaturer upp till +70 °C. Bekväma montagemöjligheter och flexibla möjligheter för vattenanslutning. Kan påmonteras eller byggas in helt.
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsklar
Håltagningsmall
Tätnings- och fastsättningsmaterial
- Total kyleffekt
- L 35 W 10 vid 400 l/h: 2 kW
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Märkeffekt Pel
- Vid 50 Hz: 110 W
Vid 60 Hz: 140 W
- Märkström max.
- Vid 50 Hz: 0,49 A
Vid 60 Hz: 0,61 A
- Tillåtet driftstryck (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Inkopplingstid
- 100 %
- Kylmedium
- Vatten (för specifikation, se Internet)
- Vattteningångstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vattenanslutningar
- ½" slangkoppling
- G ⅜" AG
- Temperaturreglering
- Basiccontroller (fabriksinställning +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Observera:
- Inbyggd backventil vid utförande med e-Comfort controller
- Dimension
- Bredd: 400 mm
Höjd: 950 mm
Djup: 145 mm
- Försäkring
- Automatsäkring/smältsäkring: 4 A
- Inställningsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 20 kg
- Tullvarukod
- 84195080
- EAN
- 4028177495678
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivning
-
SK Luft/vatten-värmeväxlare, väggmontage, 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, basreglering, vattenförande delar: koppar/mässing, BHD: 400 x 950 x 145 mm