- Artikelnummer:
- SV 3584.020
- Produktbeskrivning
- Samlingsskenor i aluminium med kopparmantling, passar till ihopbyggnad av skensystem med samlingsskenehållare 9340.000/9340.050.
- Material
- Aluminium
Koppar
- Längd
- 2 400 mm
- Märkström max.
- 328 A
- Observera:
- Märkströmmen utgår från en skentemperatur på 65 °C och en omgivningstemperatur på 35 °C
- Korrigeringsfaktordiagram enligt DIN EN 43 671
- Individuellt kapningsbar
- Standarder
- DIN EN 13 601
- Tvärsnittsarea
- Bredd på flatkopparskenor: 30 mm
Tjocklek på flatkopparskenor: 5 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Vikt/förp.
- 54 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,52
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177686571
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
-
SV samlingsskenor CUPONAL, BH: 30x5 mm L: 2400 mm