Produkten utgår ur sortimentet: 31 jan. 2017
Rekommenderat alternativ:
7859000
- Artikelnummer:
- DK 7109.200
- Produktbeskrivning
- Anslutningsklar belysning för montage i 482,6 mm profilen (19") montagevinkel möjliggör även fastsättning på 25 mm systemhålningen.
- Material
- Aluminium, eloxerat
Plast - Leveransens omfattning
- Belysning 1 HE
Belysning
Anslutningskabel med Schuko-kontakt
Inkl. fastsättningsmaterial - Märkeffekt
- 8 W
- Längd på anslutningskabel
- 2,5 m
- Anslutningsmöjligheter
- Integrerad anslutningskabel med schuko-kontakt
- Belysning
- Lysrör
- Brytare (typ)
- Integrerad, på/av
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Märkstötspänningshållfasthet jord mot fas
- 500 V AC
- Märkisolationsspänning
- 500 V DC/1 sek
- Dimension
- Bredd: 482,6 mm
- Märkspänning
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,193 kg
- Tullvarukod
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- DK Belysning, 1 HE, 482.6 mm (19"), 8 W, 230 V, 1~, 50 Hz, med anslutningskabel och Schuko-kontakt
- Dokumentation
- Info sheet