Denna artikel utgår: 20 jan. 2021
Artikeln ersätts av:
9681866
- Artikelnummer:
- DK 7826.669
- Utförande
- 2-delad med kabelinföring
- Produktbeskrivning
- För utbyte mot standardtak. 72 mm hög takplåt, ventilationsslitsar runt om, klämprofil för kabelinföring. Det 2-delade utförandet med kabelinföring gör det möjligt att komplettera i efterhand.
- Material
- Stålplåt
- Färg
- RAL 7035
- Passar för
- Skåptyp: TS
TS IT
Bredd: 600 mm
Djup: 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 7,24 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177390201
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- DK-TS 8 Takplåtar, BXD: 600x600 mm 2-delad, för kabelinföring