Varukorg

Smålådor

  • Polykarbonatlådor PK
    Polykarbonatlådor PK

    Vägglåda av glasfiberförstärkt polykarbonat, antingen med grått eller transparent lock. Kapslingsklass IP 66. Snabbt underhåll genom lock med snabbkoppling. Säker tack vare självsläckande material.

    Mer

  • Aluminiumlådor GA
    Aluminiumlådor GA

    Robust vägglåda av aluminium, lackerad. Kapslingsklass IP 66. Perfekt för användning i tuffa miljöer. Optimalt korrosionsskydd och enkel inre utbyggnad.

    Mer

  • Kopplingslådor KL
    Kopplingslådor KL

    Vägglåda med lock i stålplåt, kapslingsklass IP 55 i utföranden med fläns och kapslingsklass IP 66 utan fläns. Enkelt väggmontage genom bakstycke med borrhål. Maximal flexibilitet för kabelinföring. Säker skyddsledarförbindning från låda till lock.

    Mer

  • E-box EB
    E-box EB

    Vägglåda med dörr och montageplåt av stålplåt. Kapslingsklass IP 66. Med 180°-gångjärn. Utbytbar låsinsats, även mot individuella låssystem.

    Mer

  • Bus-skåp BG
    Bus-skåp BG

    Vägglåda med dörr av stålplåt, med fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Antingen med montageplåt eller profilskenor. Beroende på utförande finns förborrade hål för kabelförskruvningar. Det går att fästa bus moduler från nästan alla tillverkare.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk