Varukorg

Skåpsystem

  • Ihopbyggnadssystem TS 8 stålplåt
    Ihopbyggnadssystem TS 8 stålplåt

    Ihopbyggnadssystem TS 8 – systemplattformen för nästan alla användningsområden. Varje skåp är tillsammans med systemtillbehören exakt anpassat till särskilda uppgifter. Den symmetriska ramprofilen i TS 8 ger en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras.

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8, strömfördelning
    Ihopbyggnadssystem TS 8, strömfördelning

    Ihopbyggnadssystem TS 8, för lågspänningsanläggningar godkända enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2.

    Mer

  • Kapslingssystem SE 8
    Kapslingssystem SE 8

    Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibel inre utbyggnad till TS 8, därigenom fullständig integrering i produktfamiljen TS 8.

    Mer

Bevisat mer än 10 miljoner gånger

TS 8 ihopbyggnadssystem

Översikt över fördelarna

+
[X] Stäng

Obligatorisk