Varukorg

Kabelföring

  • Kabelinföring för bottenöppningar
    Kabelinföring för bottenöppningar

    Enskilda bottenplåtar i skåpsystem TS, SE, CM och i TopPult TP kan bytas mot kabelinföringsplåtar. Kabelinföringsbussningar och genomföringsöglor ger hög IP-kapslingsklass och samtidigt en bekväm installation.

    Mer

  • Plåtflänsar
    Plåtflänsar

    För hålen i väggskåpet eller för fritt montage på ytor. För kabelskruvförband i utföranden metriskt eller PG. För 19”-väggfördelningsskåp i serien EL kan den slutna flänsen bytas mot en fläns med borstinsatser.

    Mer

  • Kabelförskruvningar
    Kabelförskruvningar

    Kabelskruvförband i materialen polyamid, mässing eller rostfritt stål. Högklassigt skydd (IP 68 resp. IP 69K) för användning i livsmedelsindustrin eller hygienutrymmen skapas genom HD-kabelförskruvningen.

    Mer

  • Kabelgenomföring
    Kabelgenomföring

    Förkonfektionerade kontakter kan föras in på flera olika sätt i lådan eller skåpet: Tätningsramar, nipplar eller kontakt- resp. kabelgenomföringar.

    Mer

  • Kabelföring och -förvaring
    Kabelföring och -förvaring

    Kabelkanaler anpassade för montageplåten eller särskilt utformade för vertikal TS 8-profil, vinkelprofiler, C-profiler för riktad kabelavlastning, -styrning och dragavlastning. Kabelraster, kabelföringsbyglar, rangerbyglar, kabelfixeringar för systemvänlig kabelföring.

    Mer

  • Kabelföring 19"
    Kabelföring 19"

    Oavsett om du väljer ett patchskåp eller golvskåp med en 19"-profil eller ett serverrack med två 19"-profiler så uppfyller de mångsidiga systemtillbehören alla krav på kabelföring på sidan av, framför eller bakom 19"-profilen.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk