| La placa de adaptación es una placa frontal de aluminio provista de escotaduras y taladros, para permitir el montaje de paneles de mando, pulsadores, interruptores de emergencia, etc. Por ejemplo: Cuando el panel de mando no se pueda montar directamente en una caja (verificación de los criterios para el montaje), se utilizará una placa de adaptación (placa frontal con una escotadura), que deberá ser en todo el perÃmetro, como mÃnimo, 17 mm más grande que el panel de mando (para la fijación de la placa). |