Lista de favoritos

Campos electromagnéticos corrientes

Blindaje contra campos electromagnéticos corrientes

Los campos parásitos que afectan al aparato pueden proceder del entorno, pero también pueden ser generados por la utilización de aparatos, que a su vez pueden afectar al entorno. Ello es válido tanto para aplicaciones industriales como para aparatos en viviendas.

La exigencia fundamental de los aparatos para alcanzar la compatibilidad electromagnética es en consecuencia:

  • Campos parásitos desde el exterior

    Existencia de una resistencia definida a interferencias (protección contra campos parásitos desde el exterior)

  • Campos parásitos propios

    Evitación / reducción de la emisión de interferencias (protección del entorno contra campos parásitos propios)

 

El origen o el destino de perturbaciones electromagnéticas puede ser:

  • Líneas de conexión a red
  • Líneas de señal y control
  • Módulos eléctricos o electrónicos que irradian campos electromagnéticos o que pueden ser influidos por los mismos

Pero incluso armarios metálicos corrientes ofrecen para equipos eléctricos una protección suficiente contra campos parásitos electromagnéticos.

La práctica demuestra que más del 95% de todas las aplicaciones de un armario estándar Rittal ofrecen un efecto de apantallamiento suficiente para alcanzar la compatibilidad electromagnética.

Para un blindaje contra campos electromagnéticos especialmente intensos le rogamos continúe leyendo aquí.