Lista de favoritos

Elementos de fijación

  • Ángulo de montaje para montaje interior
    Ángulo de montaje para montaje interior

    Para el montaje de chasis de sistema y perfiles de montaje en horizontal y vertical. Comfort-Panel a partir de una profundidad de montaje de 74 mm u Optipanel a partir de una profundidad de montaje de 100 mm El ángulo de montaje en combinación con el carril para montaje interior permite el montaje de la iluminación LED sin herramientas y sin el mecanizado del armario.

    Más

  • Estribo de montaje
    Estribo de montaje

    Para el montaje individual de carriles.

    Más

  • Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior
    Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior

    Tracción hexagonal interior para una transmisión óptima de los momentos de torsión, aumento de la estabilidad de la herramienta y una mayor seguridad y fiabilidad al apretar y extraer las uniones por tornillo.

    Más

  • Tornillos autorroscantes
    Tornillos autorroscantes

    Para las perforaciones redondas de 4,5 mm de Ø en el perfil del armario, guías y chasis de montaje.

    Más

  • Tornillos de carrocería
    Tornillos de carrocería

    Marcar, taladrar y atornillar con herramientas eléctricas o neumáticas en una operación. Para espesor de chapa: 0,8 - 3 mm.

    Más

  • Tapa de aislamiento para tornillos
    Tapa de aislamiento para tornillos

    Para aislar las cabezas de los tornillos, por ej. en el interior del canal para cables.

    Más

+
[X] Cerrar

Required