Variantes de puerta
-
Piezas de cierre para VX
Para montaje posterior de una puerta transparente o de chapa de acero en lugar de un dorsal.
-
Puerta con cierre y adyacente para VX
Cuando, por ej. en salidas de emergencia deben instalarse dos puertas de 400 mm en lugar de una de 800 mm. Puede montarse también en lugar de una puerta dorsal de 800 mm de ancho.
-
Estabilizador para transporte para puerta VX
Para estabilizar la puerta durante el transporte a partir de un incremento de peso adicional de 15 kg.
-
Viga de protección para VX, TS, VX SE
Puede evitar caídas en el armazón abierto del armario. Para ancho de armario de 1200 mm, puede cortarse para otras dimensiones.
-
Soporte para viga de protección
Para montaje al perfil vertical. Las vigas de protección se insertan de forma sencilla.