Lista de favoritos

Climatización

  • Refrigeración con aire ambiental
    Refrigeración con aire ambiental

    Los aparatos para refrigeración con aire ambiental son muy adecuados y especialmente rentables para la disipación de cargas térmicas. Requisito previo: Aire ambiental relativamente limpio, temperaturas inferiores a la temperatura deseada en el interior del armario.

    Más

  • Refrigeradores
    Refrigeradores

    Con los refrigeradores la temperatura interior de los armarios se mantiene en un nivel constante, independientemente de la temperatura ambiente. La conducción del aire cumple exigencias individuales. Los dos circuitos separados uno del otro impiden la penetración de polvo en el armario.

    Más

  • Refrigeración por líquido
    Refrigeración por líquido

    Una eficiente refrigeración por líquido representa una solución óptima en todos aquellos lugares con necesidad de elevada carga de frío, como por ej. en la refrigeración de procesos y maquinaria o en la disipación de pérdida de calor de los armarios a través de intercambiadores de calor aire/agua.

    Más

  • Refrigeración TI
    Refrigeración TI

    Los conceptos de climatización de Rittal van desde la refrigeración de un único rack hasta la de todo un data center, manteniendo la seguridad y la eficiencia como prioridad.

    Más

  • Resistencias calefactoras
    Resistencias calefactoras

    Las resistencias calefactoras garantizan que la potencia calefactora sea siempre la correcta, evitando la formación de condensación, especialmente en ubicación en exteriores.

    Más

  • Climatización para exteriores
    Climatización para exteriores

    Función y seguridad – independientemente del clima. Nuestras soluciones de climatización para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Además de los refrigeradores especialmente eficientes desde el punto de vista energético, también es posible utilizar ventiladores con filtro con cubierta contra agua a presión, resistencias calefactoras o la chiller Blue e+ con la correspondiente opción «Outdoor».

    Más

  • Accesorios para climatización
    Accesorios para climatización

    Los componentes adaptados de forma óptima entre sí realizan un ajuste perfecto de los componentes de climatización a las exigencias deseadas. La eficiencia y la seguridad de los componentes de climatización pueden aumentarse adicionalmente mediante la monitorización, la regulación y el guiado individualizado del aire.

    Más

  • Piezas de recambio climatización
+
[X] Cerrar

Required