Lista de favoritos

Pletinas y escuadras de montaje

  • Pletina de montaje
    Pletina de montaje

    Las pletinas de montaje pueden utilizarse para otro tipo de montaje en el armario.

    Más

  • Pletina de montaje con guía omega integrada
    Pletina de montaje con guía omega integrada

    Atornillable, con guía omega para una fijación directa de componentes como el regulador de velocidad, regulador de la temperatura interior del armario e higrostato.

    Más

  • Ángulo de montaje
    Ángulo de montaje

    Atornillable, en todos los armarios y componentes con perforaciones de sistema con trama de 25 mm.

    Más

  • Ángulo de montaje para montaje interior
    Ángulo de montaje para montaje interior

    Para el montaje de chasis de sistema y perfiles de montaje en horizontal y vertical. Comfort-Panel a partir de una profundidad de montaje de 74 mm u Optipanel a partir de una profundidad de montaje de 100 mm El ángulo de montaje en combinación con el carril para montaje interior permite el montaje de la iluminación LED sin herramientas y sin el mecanizado del armario.

    Más

+
[X] Cerrar

Required