Bastidores móviles
-
Bastidor móvil, pequeño para armarios VX, VX SE, AX de 600 y 800 mm de ancho
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
-
Juego de montaje para bastidor móvil pequeño VX y placa de montaje parcial VX
Para montaje del bastidor móvil pequeño en AX, VX, SE o de una placa de montaje parcial (en combinación con bisagras para placa de montaje parcial).
-
Bastidor móvil, grande para armarios VX de 600, 800 y 1200 mm de ancho
Para el montaje de componentes de 482,6 mm (19").
-
Bisagra de 180º para bastidor móvil grande VX
Para aumentar el ángulo de abertura de 130° a 180° en la posición de montaje más avanzada.
-
Guías deslizantes para bastidor móvil
Para el soporte de módulos electrónicos de 482,6 mm (19") de elevado peso en el bastidor móvil.