Carriles escuadra y perfil C
-
Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX
Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.
-
Guía de entrada de cables, variable en profundidad para VX IT, TE
Para VX IT y TE. Permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".
-
Guía de entrada de cables Perfil angular para TS, PC, pupitre universal TP, zócalo TS
Para TS, PC, pupitre universal TP, zócalos, para la tracción en la entrada de cables.
-
Bridas angulares metálicas para guías de entrada de cables
Para la fijación de los cables a las guías de entrada de cables.
-
Guía de entrada de cables Perfil C, para placas de montaje, para VX, TS, VX SE, TP
Para la tracción de los cables durante la entrada. La longitud de la guía de entrada de cables se ha adaptado a la anchura de la placa de montaje. Los ángulos de fijación incluidos en la unidad de envase permiten tres montajes diferentes sobre la placa de montaje.
-
Escuadra de entrada de cables
Para montaje en cajas de mando con conexión brazo soporte de Ø 130 mm o 120 x 65 mm, sujeción de cables a elección mediante abrazaderas o bridas.
-
Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada
Para la fijación de los cables a la guía perfil en C.
-
Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet
Combinación de guía perfil en C para la sujeción de cables con bridas y de una guía de entrada de cables con dentado para el guiado de cables. Los cables pueden fijarse a la guía combinada mediante abrazaderas, bridas para cables o bridas de velcro, realizándose la tracción.
-
Ángulo soporte para guía combinada
Para una fijación variable de las guías combinadas entre dos chasis de sistema en el interior del armario.