Chapas de entrada de cables
-
Chapa de entrada de cables para VX, VX IT, VX SE
Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
-
Chapa deslizante para VX, VX IT, VX SE
Para una compensación variable, así como una abertura flexible en la zona del suelo. Puede combinarse con chapas de entrada de cables.
-
Juego de chapas de suelo de varias piezas, cerradas para VX IT
Juego de chapas de suelo de varias piezas compuesto por chapas de suelo modulares ciegas y chapa deslizante para la entrada de cables.
-
Chapa modular de suelo, una pieza, con escobilla para VX IT
Para una entrada de cables adecuada desde abajo.
-
Chapa modular de suelo, varias piezas, con escobilla, altamente estanca para VX IT
Para una entrada de cables adecuada desde abajo.
-
Chapa modular de suelo para entrada lateral de cables para VX IT
Con abertura ajustable y escobillas a ambos lados. La ejecución abierta por los lados permite un equipamiento posterior de la chapa de suelo modular incluso con conectores instalados.
-
Ángulo de fijación al suelo para VX, VX IT
Para anclar el armario al suelo, especialmente cuando el armario tiene tendencia a volcar debido al mayor peso de la parte superior o este no puede integrarse en una fila de armarios.
-
Chapa de entrada de cables para CM, TP
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.
-
Chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación para TS IT, TX CableNet
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.
-
Chapa de entrada de cables para TS IT, TX CableNet
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.
-
Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS IT, TS, SE, TX CableNet
Chapas modulares de suelo para la entrada de cables para TS, TS-IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.
-
Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS, TS IT, VX SE
Módulos de chapa de entrada de cables para la entrada de cables para DK-TS, para utilización en el bastidor de suelo de los armarios para redes. La utilización se realiza sustituyendo una chapa de entrada de cables existente de la misma profundidad.
-
Chapas de suelo modulares, con aireación para TS IT, TS, SE, TX CableNet
Chapas modulares de suelo, con aireación para TS, TS IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.
-
Pieza de fijación para chapas de suelo
Como sustitución y para una fijación adicional de las chapas de suelo en TS, SE, CM, TP.
-
Chapas de entrada de cables para DK-TS
Gland plates, for DK-TS for sealing the base opening and for cable entry