Cajas pequeñas
-
Cajas de policarbonato PK
Caja mural de policarbonato reforzado con fibra de vidrio a elección con tapa gris o transparente. Grado de protección IP 66. Facilidad de mantenimiento a través de la tapa con cierre rápido. Seguridad gracias al material autoextinguible.
-
Cajas de aluminio fundido GA
Robusta caja mural de aluminio fundido, pintada. Grado de protección IP 66. Ideal para aplicación en entornos agresivos. Óptima protección contra la corrosión y fácil equipamiento interior.
-
Cajas de bornes KL
Caja mural con tapa de chapa de acero, en ejecuciones con entrada de cables con grado de protección IP 55 y IP 66 sin entrada de cables. Sencillo montaje mural gracias al dorsal con taladros. Máxima flexibilidad para la entrada de cables. Segura conexión del conector fusible entre la caja y la cubierta.
-
-
Cajas Bus BG
Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. A elección con placa de montaje o carriles soporte. Según la ejecución ya dispone de taladros para prensaestopas. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.