Lista de favoritos

Accesorios para KX

  • Suelo
    Suelo

    Sistemas de zócalo como base estable, pies de nivelación para compensar desniveles del suelo, ruedas para una aplicación móvil. Gane espacio adicional utilizando el espacio del zócalo para alojar cables.

    Más

  • Sistemas de cierre
    Sistemas de cierre

    Los bombines de cierre de serie pueden sustituirse por asas de cualquier tipo, así como por otros cierres. Un pulsador es la alternativa para abrir de forma rápida y sin llave armarios de pie y cajas murales.

    Más

  • Fijación a techo/mural
    Fijación a techo/mural

    En la parte superior del armario se realizan diferentes tareas que pueden solucionarse con los accesorios adecuados: transporte con grúa, entrada de cables, aireación, indicaciones de identificación, descarga de presión, fijación mural

    Más

  • Equipamiento interior
    Equipamiento interior

    Placas de montaje, sistemas de guías, elementos de fijación, bandejas para aparatos, iluminación, EMC, puesta a tierra, regletas de enchufes

    Más

  • Guiado de cables
    Guiado de cables

    Entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, guiado de cables, guiado de cables de 19"

    Más

  • Prensaestopas
    Prensaestopas

    Prensaestopas de poliamida, latón o acero inoxidable. Protección de alta calidad (IP 68 o IP 69K) para aplicaciones en la industria alimentaria o salas blancas gracias a los prensaestopas HD.

    Más

+
[X] Cerrar

Required